Module E/S - IB ST ZF 24 DO32/2 - 2750633

La figure montre la version IB ST 24 BDO 32/2

Module INTERBUS-ST de sorties TOR, 32 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 2 fils, indice de protection IP20, comprenant : bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST de sorties tout-ou-rien
Les modules INTERBUS de sorties tout-ou-rien ont été conçus pour raccorder des actionneurs tout-ou-rien tels que des électrovannes, des contacteurs ou des indicateurs lumineux.
Outre les modules standard IB ST 24 BDO, la gamme est complétée par des modules aux fonctionnalités étendues.
Les modules standard conviennent dans la majeure partie des cas. Il existe aussi des modules avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que
- isolation des voies de sortie allant jusqu'à 4 groupes de séparation de potentiel,
- protection électronique séparée contre les courts-circuits dans chaque voie de sortie,
- intensité de sortie plus élevée, qui peuvent s'avérer nécessaires pour certaines applications.
Les deux gammes de produits disposent de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST, comme le raccordement à plusieurs fils ou le bloc électronique enfichable.

Avantages

  • 32 sorties tout-ou-rien
  • Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
  • Intensité nominale par sortie : 500 mA
  • Intensité totale du module : 8 A
  • Voyants de diagnostic et d'état
  • Raccordement à ressort en technique d'insertion directe avec possibilité de déclenchement

Données commerciales

Code de commande 2750633
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918140083
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer