Élément de base de protection antisurtension type 3 - UAK-BE/L6 - 2748959

Embase avec inductance de découplage 6 A pour fiches de protection antisurtension UAK pour alimentation monophasée, se monte sur profilé NS 32 et NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2748959
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918140090
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer