Overspanningsbeveiligingsmoduul - MT-2/1-S- 48DC - 2748056

Moduul voor railmontage met overspanningsfijnbeveiliging, montage op NS 35/7,5, nominale spanning: 48 V DC, moduulbreedte: 12,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2748056
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 109 (TT-2009)
GTIN 4017918062309
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,720 g
Douanetariefnummer 85363010