Netwerkkabel - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827

De afbeelding toont een niet-geconfectioneerde variant zonder RJ45-connectoren

CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), zware installatiekabel 2 x 2 x 0,22 mm², massieve aders, afgeschermd, buitenmantel: 7,8 mm diameter, binnenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, aan beide zijden geconfectioneerd met RJ45-connector, cross-cable of line-cable

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2744827
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 390 (C-8-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444993