Koppelmoduul - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Koppelmoduul (gateway) beschermklasse IP20, met glasvezel-remotebusaansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De INTERBUS-CT-koppelmodulen verbinden twee INTERBUS-systemen op I/O-niveau. De functionaliteit komt overeen met die van twee normale I/O-modulen, waarvan de in- en uitgangen kruiselings met elkaar zijn verbonden. Zo is het mogelijk om tussen twee willekeurige besturingen via INTERBUS, gegevens met een omvang van max. 10 woorden (160 Bit) per cyclus bidirectioneel uit te wisselen. De databreedte is instelbaar tussen één Byte en tien woorden (Byteconfiguratie is alleen mogelijk bij kaarten van de generatie 4). Het geselecteerde woord (Byte) wordt weergegeven op een 7-segmentsdisplay. De modulen worden direct in de INTERBUS-remotebus geïnstalleerd. De busaansluiting vindt bij de glasvezeluitvoering IBS CT 24 IO GT-LK-OPC plaats via F-SMA-connectoren. De modulen bezitten galvanisch gescheiden busaansluitingen, een redundante 24 V voedingsspanningaansluiting en een optische afstandregeling. Aan elke busaansluiting zijn 16 status-LED's toegewezen, die de status van de signalen weergeven. Met een op het moduul aanwezige drukknop kan het uitgangswoord of uitgangsbyte van de betreffende remotebus worden geselecteerd. De uitgangsinformatie van de ene bus vormt hierbij de ingangsinformatie voor de andere bus.

Uw voordelen

  • remotebusaansluitingen in glasvezeltechniek
  • Galvanische scheiding
  • diagnose- en status-led's
  • railmontage

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2742146
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 125 (AX-2005)
GTIN 4017918817312
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 417,600 g
Douanetariefnummer 85389091