Appareil E/S décentralisé - ASI IO FL DIO 4/2/2 AB - 2741613

La figure montre la variante ASI IO FL DIO 4/2/2

Module d'entrée / de sortie numérique AS-i, esclave A/B, 2 entrées numériques, 24 V DC, technique de connexion à 2, 3 et 4 conducteurs, 2 sorties numériques, 24 V DC, 2 A, technique de connexion à 2 et 3 conducteurs, degré de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2741613
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 303 (AX-2005)
GTIN 4017918929039
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer