Handadresseringsapparaat - ASI CC ADR - 2741338

Apparaat voor het handmatig adresseren van AS-i-modulen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

In een AS-interface-system heeft elke deelnemer (slave) een uniek communicatieadres. De afgifte van de adressen kan plaatsvinden via de master of via een adresseringsapparaat. Het adresseringsapparaat vergemakkelijkt de werkzaamheden tijdens de inbedrijfstelling van een AS-interface-system. Met hulp van dit apparaat kunnen de busdeelnemers snel en eenvoudig van een adres worden voorzien, zonder dat er een fysieke busopbouw aanwezig hoeft te zijn. Bovendien kunnen met het adresseringsapparaat ook complete bussegmenten worden uitgelezen. Slaves kunnen worden gecontroleerd op het functioneren van de in- en uitgangen. Het adresseringsapparaat ondersteunt de uitgebreide functies van de AS-interface-specificaties 3.0. Voor F-Line- en ME-Line-modulen wordt een speciale adresseringskabel met Chinch-aansluiting gebruikt. S-Line-modulen kunnen via een standaard M12-M12-kabel met het adresseringsapparaat worden verbonden.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2741338
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 226 (C-6-2017)
GTIN 4017918190453
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 469,100 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst SG (Singapore)