Alimentation - ASI PS 100-240 AC/2.4 EFD - 2741273

Alimentation AS-i à découpage primaire, tension d'entrée 100 à 240 V AC ou 130 à 370 V DC, tension de sortie nominale 30 V DC 3%, intensité de sortie nominale 2,4 A avec filtre harmonique intégré et détection automatique des défauts à la masse

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Alimentation des systèmes AS-Interface
Pour l'alimentation des systèmes AS-Interface, on utilise des alimentations spéciales avec une tension de sortie comprise entre 29,5 et 31,6 V DC. Pour être en mesure de transmettre des signaux de communication sur les câbles d'alimentation, le système AS-i nécessite, en outre, un réseau de découplage des données par rapport à l'alimentation. L'alimentation ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD est en mesure de fournir jusqu'à 4,8 A à un système AS-i.
Sécurité grâce à la détection automatique des défauts à la terre
S'il se produit deux défauts à la terre dans un système AS-i, il se peut que cela entraîne le démarrage accidentel de certaines machines ou qu'on ne puisse plus les arrêter. L'alimentation dispose d'une fonction intégrée de surveillance des défauts à la terre. Un défaut à la terre provoque l'allumage d'une LED et active une sortie de signalisation.
Utilisation au niveau mondial
Grâce à leur plage étendue de tensions d'entrée, ces alimentations acceptent tous les réseaux AC et DC courants, sans réglage préalable. Ces appareils sont ainsi utilisables dans le monde entier.
Filtre d'harmoniques intégré
La norme EN 61000-3-2 est entrée en vigueur le 01/01/2001. Depuis cette date, toutes les alimentations à découpage primaire, pour être raccordées directement au réseau basse tension public, doivent être munies d'un filtre d'harmoniques.
C'est pourquoi l'alimentation est munie d'un filtre PFC (Power Factor Correction) actif. Ce circuit de filtrage permet de pallier à une défaillance du secteur supérieure à 40 ms.
Circuit imprimé verni
L'alimentation est également utilisable en milieu humide. La carte de circuit imprimé étant vernie, elle est insensible à l'humidité atmosphérique et à la condensation à l'intérieur des appareils.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2741273
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190415
Numéro du tarif douanier 85044030
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer