AS-i-gateway - ASI MA PB PL - 2741244

AS-i-gateway voor PROFIBUS DP, 31 single-slaves, beschermklasse IP65, incl. EMS-onderdeel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Deze AS-interface-gateway maakt het mogelijk om een AS-i 2.0-systeem op de PROFIBUS aan te sluiten. Het is een PROFIBUS DP-deelnemer in beschermklasse IP65. Data-overdrachtsnelheden tot 12 MBaud worden ondersteund en automatisch ingesteld.
Het AS-i-systeem wordt direct via de toetsen van het moduul of d.m.v. parametrering met software geconfigureerd. De gateway beschikt over een 7-segmentsdisplay met 2 posities voor statusindicatie en foutdiagnose.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2741244
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918190040
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website