AS-i-gateway - ASI MA IB IL - 2741228

AS-interface-gateway voor Inline, beschermklasse IP 20

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Deze AS-interface-gateway maakt het mogelijk om een AS-i 2.1-systeem op het Inline-systeem aan te sluiten. De gateway maakt deel uit van een Inline-station in beschermklasse IP20 en is bestemd voor toepassing in INTERBUS-systemen.
Het AS-i-systeem wordt direct via de toetsen van het moduul of d.m.v. parametrering met software geconfigureerd. De integratie van de AS-interface in het Inline-systeem vindt plaats met de software CMD. De gateway beschikt over een 7-segmentsdisplay met 3 posities voor statusindicatie en foutdiagnose.
De gateway ASI MA IB UNI beschikt over de typische servicevriendelijke kenmerken van de Inline-serie:
- steekbare aansluiting
- uitgebreide diagnose voor INTERBUS en AS-i
- automatische verbinding met de INTERBUS door inklikken in het Inline-station
- automatische voeding door inklikken in het Inline-station
- codering van aansluitingen met Zackband
Als AS-i-master kan de gateway maximaal 62 AS-i-slaves volgens de uitgebreide specificatie 2.1 besturen.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2741228
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 182 (AX-2007)
GTIN 4017918818609
Douanetariefnummer 85389091