AS-i-gateway - ASI MA IB PL - 2741215

AS-i-gateway voor INTERBUS-remotebus, 31 single-slaves, beschermklasse IP65, incl. EMS-onderdeel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Deze AS-interface-gateway maakt het mogelijk om een AS-i 2.0-systeem op de INTERBUS aan te sluiten. Het is een INTERBUS-remotebusdeelnemer in beschermklasse IP65.
Het AS-i-systeem wordt direct via de toetsen van het moduul of d.m.v. parametrering met software geconfigureerd. De probleemloze integratie van de AS-interface in het INTERBUS-systeem vindt plaats met de software CMD. De gateway beschikt over een 7-segmentsdisplay met 2 posities voor statusindicatie en foutdiagnose.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2741215
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 296 (AX-2005)
GTIN 4017918189983
Douanetariefnummer 85389091