Appareil E/S décentralisé - ASI IO SL DIO 4/2/2 - 2741105

Module d'entrée / de sortie numérique AS-i, 2 entrées numériques, 24 V DC, technique de connexion à 2 et 3 conducteurs, 2 sorties numériques, 24 V DC, 0,5 A, technique de connexion à 2 conducteurs, degré de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les modules AS-Interface d'entrées/sorties tout-ou-rien du type S-Line, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs et des actionneurs tout-ou-rien à AS-i par l'intermédiaire de connecteurs M8.
Les modules se raccordent à AS-i par l'intermédiaire d'un connecteur M12. Le câble d'adaptation séparé 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR permet de raccorder un module S-Line au câble plat AS-i.
Code IO AS-i 3
Code ID AS-i 0
Entrées tout-ou-rien : 2
Sorties tout-ou-rien : 2
Intensité de service à partir d'AS-i : 50 mA
Courant total pour capteurs jusqu'à 200 mA
Courant pour actionneurs jusqu'à 0,5 A par sortie

Logo

Données commerciales

Code de commande 2741105
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466961
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer