Appareil E/S décentralisé - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

Module d'entrée / de sortie numérique AS-i, 4 sorties numériques, 24 V DC, 2 A, technique de connexion à 2 et 3 conducteurs, degré de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les modules AS-Interface d'entrées/sorties tout-ou-rien du type F-Line, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs et des actionneurs tout-ou-rien à AS-i par l'intermédiaire de connecteurs M12.
Les modules se raccordent à AS-i grâce à des techniques de pénétration du câble plat. Il faut pour cela la plaque de montage séparée 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
Code IO AS-i 8
Code ID AS-i F
Entrées tout-ou-rien : 0
Sorties tout-ou-rien : 4
Intensité de service à partir d'AS-i : 35 mA
Courant pour actionneurs jusqu'à 2 A par sortie
Courant total pour actionneurs jusqu'à 4 A

Logo

Données commerciales

Code de commande 2741040
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 303 (AX-2005)
GTIN 4017918189860
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer