Decentraal I/O-moduul - FLS CO M12 DIO 8/8 M12 - 2736482

Het stand-alone moduul voor CANopen® beschikt over 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen, elk met 500 mA belastbaar. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • flexibele toevoer van de voedingsspanning
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
  • diagnose- en status-led
  • SPEEDCON-snelvergrendeling
  • direct toegankelijke adresseringsschakelaar
  • uniforme aansluiting via M12-connectoren
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2736482
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918974275
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 350,000 g
Douanetariefnummer 85176200