Kopstation - FLM BK PB M12 DI 8 M12 - 2736330

Het PROFIBUS-kopstation biedt een localbus voor het aansluiten van maximaal 16 deelnemers. Andere functies: 8 digitale ingangen, nauwkeurige diagnose per kanaal, dynamische configuratie, kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging, M12-snelaansluittechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Fieldline Modular-kopstation voor PROFIBUS met acht digitale ingangen

Uw voordelen

  • PROFIBUS
  • 8 ingangen 24 V DC
  • M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2736330
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 295 (C-8-2013)
GTIN 4017918960063
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 280,000 g
Douanetariefnummer 85176200