Decentraal I/O-moduul - FLS IB M12 DI 16 M12 - 2736314

Het stand-alone moduul voor INTERBUS beschikt over 16 digitale ingangen. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De nominale stroom van het moduul bedraagt 1,2 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het moduul is bestemd voor de registratie van digitale signalen.

Uw voordelen

  • flexibele toevoer van de voedingsspanning
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
  • diagnose- en status-led
  • SPEEDCON-snelvergrendeling
  • uniforme aansluiting via M12-connectoren
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2736314
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918943240
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 310,000 g
Douanetariefnummer 85176200