Kopstation - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

Het INTERBUS-kopstation biedt een localbus voor het aansluiten van maximaal 16 deelnemers. Andere functies: eenvoudige plug & play-installatie, 8 digitale ingangen, nauwkeurige diagnose per kanaal, kortsluitings-/overbelastingsbeveiliging, M12-snelaansluittechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Fieldline Modular-kopstation voor INTERBUS met acht digitale ingangen

Uw voordelen

  • INTERBUS
  • 8 ingangen 24 V DC
  • M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2736301
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 210 (C-6-2017)
GTIN 4017918951061
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 280,000 g
Douanetariefnummer 85176200