Decentraal I/O-moduul - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

Het stand-alone moduul voor PROFIBUS beschikt over 8 digitale ingangen. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De nominale stroom van het moduul bedraagt 600 mA

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het moduul is bestemd voor de registratie van digitale signalen.

Uw voordelen

  • flexibele toevoer van de voedingsspanning
  • diagnose- en status-led
  • SPEEDCON-snelvergrendeling
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
  • uniforme aansluiting via M12-connectoren
  • direct toegankelijke adresseringsschakelaar
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2736123
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899585
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 290,740 g
Douanetariefnummer 85389099