Onderste behuizingsdeel - ME 22,5 F-UTG BUS/10 GN - 2736000

DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, vlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 10, kleur: groen (6021)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2736000
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918820985
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 40,420 g
Douanetariefnummer 85369010