Embase du boîtier - ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - 2735975

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design plat, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 84,8 mm, connexion transversale: connecteur de bus intégré, nombre de pôles connecteur transversal: 5, coloris: vert (6021)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2735975
Unité de conditionnement 10 pc
Sales key ACHAAB -
Page catalogue Page 663 (C_1_2013)
GTIN 4017918821012
Poids par pièce (hors emballage) 41,880 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire