Elektronicabehuizing - ME 22,5 OT-MKDSO GY S40 - 2735726

Geen afbeelding beschikbaar

Bovendeel, kleur: grijs, breedte: 22,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • montage zonder gereedschap
  • groot printplaatoppervlak
  • geringe bouwbreedte bij een groot aantal polen
  • identieke printplaatgeometrie voor alle breedten
  • verdiepte etiketteervlakken
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • snelle montage op de montagerail volgens EN 60715
  • kostenbesparing dankzij eenvoudige productie van uw apparaat
  • ingeperst materiaal- en onderdeelkenmerk op de behuizing (recyclebaar)
  • metalen montagevoet
  • optioneel in de behuizing geïntegreerde BUS-aansluiting, naar keuze bij de parallelle of seriële verbinding
  • gedeeltelijk uittrekbaar
  • geïntegreerd aardcontact in het onderste deel van de behuizing (EMC)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2735726
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918608477
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,700 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website