Départs moteurs - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - 2734497

Départ moteur avec inversion de sens électromécanique pour INTERBUS ; technique FO avec 2 MBaud, entrées (24 VCC), relais de protection moteur intégré (220 VCA à 480 VCA, maximum 8 A), raccordement capteur via connecteur femelle M12 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Boîtier métallique robuste
  • Commande de secours sur l'appareil ou via des organes de commande externes
  • Fonctions complètes de diagnostic, y compris surveillance du courant moteur
  • Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS avec fibre optique et tension d'alimentation
  • Connecteurs MINICONNEC pour sortie moteur
  • Connecteurs mâles M12 pour entrées numériques

Données commerciales

Code de commande 2734497
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 331 (C-8-2013)
GTIN 4017918974190
Poids par pièce (hors emballage) 3.800,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer