Motorschakelaar - IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4 - 2732884

Elektromechanische motorschakelaar, moduulelektronica zonder onderste behuizingsdeel, 1-kanaals omkeermotorschakelaar

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

>>! Vervangend artikel (moduulelektronica) voor motorschakelaar: 28 36 832 IBS IP 400 ELR R-3A DI 4/4 zonder onderste behuizingsdeel 27 32 871 IBS IP 400 MBH - zie motorschakelaartoebehoren) !<<
De motorschakelaars maken het mogelijk genormaliseerde draaistroommotoren te schakelen via INTERBUS. De modulen zijn leverbaar in twee verschillende behuizingen.
De standaard behuizing in beschermklasse IP54 is bijzonder geschikt voor toepassing in machines en installaties in de transporttechniek, terwijl de roestvaststalen uitvoering in beschermklasse IP67 is ontwikkeld voor montage in installaties in de levensmiddelenindustrie.
De INTERBUS-motorschakelaars zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en daardoor geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Met de 1- en 2-kanaals motorschakelaars kunnen aandrijvingen direct worden aangestuurd en voor toepassingen met verschillende draairichtingen zijn omkeervermogenuitvoeringen leverbaar.
Indien er verschillende snelheden nodig zijn, zijn de toerentalregelingen de oplossing.
Andere kenmerken zijn:
- eenvoudige montage en steekbare aansluittechniek,
- uitwisselbare moduulelektronica,
- doorlussen van vermogen:
Motorschakelaar 400 V AC / 20 A
Toerentalregeling 500 V AC / 20 A
- uitgebreide status- en diagnose-LED's op het moduul,
- handmatig inbedrijfstellen zonder bus (bij toerentalregelaars ook middels RS-232),
- initiatoringangen voor het aansluiten van sensoren,
- tegen schoonmaakmiddelen bestendige roestvaststalen behuizing en
- op de installatie afgestemde plaatstalen behuizing met steekbare kabeldoorvoeren voor voorgeconfectioneerde kabels.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2732884
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 426 (AX-2009)
GTIN 4017918173609
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.224,000 g
Douanetariefnummer 85389091