I/O-moduul - IB L2 BOX 24 DIO2/2/4 M12-2A-D - 2732787

Afbeelding toont de variant IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Digitaal in-/uitgangsmoduul, 2 digitale ingangen, 24 V DC, 4-draads aansluittechniek, 2 digitale uitgangen, 24 V DC, 2 A, 3-draads aansluittechniek, beschermklasse IP65/67, met kruislings aangesloten in- resp. uitgangen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De digitale INTERBUS-Loop 2-in-/uitgangsmodulen in de beschermklasse IP67 maken het mogelijk digitale sensoren of actoren aan te sluiten op INTERBUS-Loop 2 via M12-stiftconnectoren.
De modulen worden met de QUICKON-snelaansluittechniek op INTERBUS-Loop 2 aangesloten.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2732787
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918173395
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 234,250 g
Douanetariefnummer 85371098
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website