Motorschakelaar - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

Motorschakelaar, INTERBUS-Loop 2, voor het aansluiten van vier motoren, beschermklasse IP54

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Met de vierkanaals motorschakelaar met geïntegreerde beveiliging kunnen via INTERBUS-Loop 2 vier genormaliseerde draaistroommotoren worden geschakeld of de draairichting van twee genormaliseerde draaistroommotoren worden omgeschakeld.
Dankzij de in de beschermklasse IP54 uitgevoerde behuizing is directe toepassing in machines en installaties mogelijk. De geïntegreerde motorbeveiliging wordt gerealiseerd door thermistoren.
Toepassing van de QUICKON-aansluittechniek maakt probleemloze integratie van de motorschakelaar in het INTERBUS-Loop 2-netwerk mogelijk.
Andere kenmerken van de behuizing zijn:
- eenvoudige montage en steekbare aansluittechniek,
- doorlussen van vermogen 500 V AC/20 A en
- uitgebreide status- en diagnosemeldingen op het moduul.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2732389
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918171421
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6.910,000 g
Douanetariefnummer 85389091