I/O-moduul - IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A - 2732347

Afbeelding toont de variant IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Digitaal uitgangsmoduul, 4 digitale uitgangen, 24 V DC, 2 A, 3-draads aansluittechniek, beschermklasse IP65/67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De digitale INTERBUS-Loop 2-in-/uitgangsmodulen in de beschermklasse IP67 maken het mogelijk digitale sensoren of actoren aan te sluiten op INTERBUS-Loop 2 via M12-stiftconnectoren.
De modulen worden met de QUICKON-snelaansluittechniek op INTERBUS-Loop 2 aangesloten.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2732347
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918171360
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 231,200 g
Douanetariefnummer 85371098