Decentraal I/O-moduul - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

Afbeelding toont de variant IBS RL 24 DI 16/8-LK

Digitaal ingangsmoduul voor INTERBUS; glasvezeltechniek met 2 Mbaud, 16 ingangen (24 V DC), aansluiting van de sensoren via 5-polige M12-bussen, robuuste metalen behuizing, beschermklasse IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • robuuste metalen behuizing
  • uitgebreide diagnosefuncties
  • M12-connector voor periferie
  • Ruggedline-connector voor INTERBUS, naar keuze met Fiber Optic of Twisted-Pair en voeding
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2731584
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 720,000 g
Douanetariefnummer 85176200