Besturing - ILC 200 UNI - 2730909

INTERBUS-Inline-Control, met galvanische scheiding, Remote Field Controller voor INTERBUS-Inline, zonder toebehoren

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Inline-Controller
Met de ILC 200 UNI wordt elk Inline-station een decentrale functie-eenheid. De ILC 200 UNI wordt achter een Inline-kopstation (INTERBUS, PROFIBUS, DeviceNet™, Ethernet...) geïnstalleerd. Het moduul stuurt vervolgens signalen van het Inline-station naar al deze veldbussystemen. Hiermee wordt maximale onafhankelijkheid van het bovenliggende veldbussysteem bereikt.
De functies die met de ILC 200 UNI kunnen worden uitgevoerd, lopen van noodfuncties bij het uitvallen van de hogere veldbussen via redundantiefuncties en de voorverwerking van procesdata tot aan de decentrale functie-eenheid.
Het belangrijkste toepassingsgebied is de installatiebouw met de continu wisselende eisen die door klanten aan het veldbussysteem en centrale besturingen worden gesteld. Met de ILC 200 UNI kunnen functie-eenheden ook voor verschillende hogere veldbussen identiek worden gehouden. Dat bespaart engineerings- en inbedrijfstellingskosten.
Directe, snelle in-/uitgangen, die voor de meest uiteenlopende functies zoals interruptingang, eventteller en pulsgenerator, flexibel kunnen worden toegepast, zorgen voor korte reactietijden ter plaatse.
De programmering van de Inline-Controllers vindt universeel plaats volgens IEC 61131 met de automatiseringssoftware PC WORX.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2730909
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 92 (AX-2005)
GTIN 4017918909109
Douanetariefnummer 85371091