Controlekaart - IBS PCI SC/RI-LK - 2730640

Controlekaart met glasvezelaansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-systeemkoppelingen voor PC's met PCI-bus.
Een systeemkoppeling is een ruimte- en kostenbesparende combinatie van master- en slavefuncties op één controlekaart.
Toepassingsgebieden zijn overal waar de PC gelijktijdig besturingsfuncties in een lager INTERBUS-netwerk doorvoert en een onafhankelijke koppeling met een hoger INTERBUS-systeem nodig is.
Een typische toepassing is bijv. de interne besturing van een robot met een PC en de gelijktijdige verbinding met het netwerk van de installatie.
De software-interfaces naar het applicatieprogramma zijn compatibel met INTERBUS-controlekaarten van de generatie 4, zoals de IBS PCI SC/I-T. Net als bij alle kaarten van generatie 4 worden configuratie, parametrering en diagnose door de INTERBUS-software CMD ondersteund.
Om het hogere INTERBUS-systeem zonder onderbrekingen te laten functioneren, kan de kaart naar keuze worden aangesloten op een externe 24 V DC-voeding.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2730640
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918822859
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 256,660 g
Douanetariefnummer 84733020