Inline-moduul - IB IL 400 BR - 2727394

Inline-uitbreidingsmoduul, voor het aansturen van remmen in combinatie met Inline-vermogensklemmen, remmoduul voor 440 V-DC- of 440 V-AC-remmen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het remmoduul is een passieve, elektronische motorrem, die met behulp van een 3-polige, geïnverteerde COMBICON-connector eenvoudig op een vermogensmoduul kan worden aangesloten.
De verbinding met de rem vindt plaats via een 2-polige COMBICON-connector met een aansluitdoorsnede van maximaal 2,5 mm².

Uw voordelen

  • aansluitmogelijkheid voor een extern passief remmoduul
  • handmatige bediening ter plaatse
  • geïntegreerde elektronische motorbeveiliging volgens IEC 60947-4
  • diagnose- en status-led
  • veilige scheiding tussen netspanning en 24 V-voedingsspanning volgens EN 50178
  • motoraansturing via uitgangsprocesgegevens
  • motorstroom-monitoring

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2727394
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 161 (C-6-2019)
GTIN 4017918168469
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 91,000 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)