Inline-moduul - IB IL 400 ELR R-3A - 2727378

Inline-vermogensklem, elektronische omkeermotorschakelaar, tot 1,5 kW / 400 V AC

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De éénkanaals vermogensklem voor omkeervermogen is voorzien van een elektronische motorbeveiliging. Met de klem is het mogelijk een draaistroom-asynchroonmotor via een bussysteem te schakelen, te beveiligen en te bewaken.
Met de klem is het mogelijk een draaistroom-asynchroonmotor via een bussysteem te schakelen, te beveiligen en te bewaken.

Uw voordelen

  • geïntegreerde elektronische motorbeveiliging volgens IEC 60947-4
  • aansluitmogelijkheid voor een extern passief remmoduul
  • handmatige bediening ter plaatse
  • motoraansturing via uitgangsprocesgegevens
  • motorstroom-monitoring

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2727378
Verpakkingseenheid 1 stk
Kortingsgroep DRI171 -
GTIN 4017918168490
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 500,000 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback