Inline-moduul - IB IL 400 MLR 1-8A - 2727365

Inline-vermogensmodulen, elektromechanische motorschakelaar tot 3,7 kW / 400 V AC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De éénkanaals vermogensklem is voorzien van een elektronische motorbeveiliging.
Met de klem is het mogelijk een draaistroom-asynchroonmotor via een bussysteem te schakelen, te beveiligen en te bewaken.

Uw voordelen

  • geïntegreerde elektronische motorbeveiliging volgens IEC 60947-4
  • aansluitmogelijkheid voor een extern passief remmoduul
  • handmatige bediening ter plaatse
  • motoraansturing via uitgangsprocesgegevens
  • motorstroom-monitoring

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2727365
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 161 (C-6-2019)
GTIN 4017918168483
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 550,000 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)