Inline-moduul - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Inline-digitale uitgangsklem, zonder toebehoren, 8 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 4-draads aansluittechniek

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De klem dient voor het genereren van digitale signalen.

Uw voordelen

  • 8 digitale uitgangen
  • aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
  • nominale stroom per uitgang: 500 mA
  • totaalstroom van de klem: 4 A
  • kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
  • diagnose- en status-led's
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2726269
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 66 (AX-2007)
GTIN 4017918162863
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback