Kopstation - IBS IL 24 BK-T - 2726188

Inline, Kopstation, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De Inline-kopstations verbinden de klemmen van een Inline-station met het INTERBUS-netwerk.
Voor koppeling aan de INTERBUS-remotebus wordt een koperkabel gebruikt. De aansluiting van de remotebuskabel aan het kopstation vindt plaats via een Inline-connector met schermafsluiting.
In een Inline-station voert het kopstation de volgende functies uit:
- Regenereren van de INTERBUS-remote-bussignalen,
- Afschakelen van de uitgaande remotebus of de aangesloten I/O-modulen met behulp van een softwarecommando,
- Voeden van de aangesloten I/O-modulen door een geïntegreerde voeding,
- Automatisch aarden van het station door bevestiging op de montagerail.
De Inline-klemmen kunnen met behulp van opklapbare coderingsveldjes worden gecodeerd. Deze coderingsveldjes zijn voorzien van insteekkaarten, die u afhankelijk van de toepassing naar wens kunt beschrijven. Voor het coderen van de aansluitingen kunt u bovendien gebruik maken van Zackband ZBFM -6...
Houd bij de engineering rekening met het volgende:
De totale logicastroom van alle op een Inline-kopstation aangesloten klemmen mag de toelaatbare totaalstroom van 2 A niet overschrijden. Afhankelijk van de configuratie van het station kan het aantal klemmen dat maximaal mag worden aangesloten dus lager zijn dan 63.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2726188
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918157135
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 194,700 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website