Functiemoduul - IB ST 24 V.24 - 2725480

INTERBUS-ST-moduul, met RS-232-C-, RS-485- en RS-422-interface, voor seriële dataoverdracht, beschermklasse IP20, V.24

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS ST seriële overdracht
Het IB ST 24 V.24-moduul biedt de mogelijkheid om intelligente randapparatuur zonder INTERBUS-interface, zoals automatiseringsapparatuur, protocolprinters, identificatiesystemen of procesregelaars, aan te sluiten op een INTERBUS-systeem.
Voor de seriële dataoverdracht zijn de standaard interfaces RS-232-C, RS-485 en RS-422 in het moduul geïntegreerd. De interfaces zijn instelbaar tot max. 19.200 Baud. In zend- en ontvangstrichting is een buffergeheugen van 4 kByte beschikbaar.
Het aansluiten vindt plaats met een 8-polige MINI-COMBICON-connector. De montage vindt heel eenvoudig plaats door ze vast te klikken op een DIN-montagerail.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2725480
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918154295
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 220,000 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)