I/O-moduul - IB ST 24 BDO 16/3-500 - 2724931

INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmoduul, 16 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-standaard digitale uitgangsmodulen
De digitale INTERBUS-uitgangsmodulen zijn bestemd voor het aansluiten van digitale actoren, zoals elektromagnetische ventielen, relais of LED's.
Naast de standaard modulen IB ST 24 BDO ... wordt het programma afgerond met modulen met meer functionaliteit.
De functionaliteit van de standaard modulen is toereikend voor de meeste toepassingen. Voor specifieke toepassingen bieden de andere modulen extra elektronische functies, zoals:
- Indeling van de uitgangskanalen in vier galvanisch gescheiden groepen,
- Afzonderlijke elektronische kortsluitbeveiliging voor elk uitgangskanaal,
- Hogere uitgangsstroom, die voor bepaalde toepassingen nodig is.
Beide productlijnen bieden de typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals meerdraads aansluittechniek en steekbare moduulelektronica.

Uw voordelen

  • 16 digitale ingangen
  • aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
  • nominale stroom per uitgang: 500 mA
  • totaalstroom van de klem: 8 A
  • kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2724931
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918153779
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback