Module E/S - IB ST ZF 24 UTH 8 - 2724892

La figure montre la version IB ST 24 UTH 8

Module INTERBUS ST d'entrées analogiques, 8 entrées TC, raccordement à 2 fils, protection IP20, comprenant : Bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST d'entrées analogiques pour l'acquisition de températures et de résistances
Ces modules d'entrées analogiques conviennent pour l'acquisition de signaux de température.
Ils acceptent les sondes de température ou les thermocouples du commerce.
Outre les différents types de capteurs, Il est possible de programmer différentes caractéristiques. Autres caractéristiques :
- Le blindage pour les capteurs autorise une immunité accrue aux perturbations électromagnétiques. Chaque entrée offre une possibilité de connexion pour le blindage. Cela ne nécessite pas de raccordement extérieur.
- Les LED de diagnostic renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement.
- Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette escamotable. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante.
- En cas de panne, il suffit de changer le bloc électronique. Le bloc de jonction passif avec son câblage reste sur le profilé. L'échange peut ainsi s'effectuer en quelques secondes et sans outils.
- Les fusibles sont accessibles de l'extérieur, de sorte qu'un défaut éventuel peut être corrigé en très peu de temps.
La liaison avec la terre de protection est établie directement à travers le profilé.
- On peut utiliser le matériel d'identification habituel (ruban Zack ZB-6 etc.) pour identifier les blocs de jonction.

Données commerciales

Code de commande 2724892
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918154257
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer