Module E/S - IB ST ZF 24 AI 4/BP - 2724737

La figure montre la version IB ST 24 AI 4/BP

Module INTERBUS-ST d'entrées analogiques, 4 entrées, 4 – 20 mA, - 10 à + 10 V , indice de protection IP20, comprenant : bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST d'entrées analogiques
La vaste gamme de modules d'entrées analogiques du système INTERBUS offre un grand choix de produits destinés aux applications les plus diverses.
Ces modules permettent l'acquisition de tous les capteurs analogiques standard sur le marché, avec des signaux de tension, de courant et de température. Les modules INTERBUS d'entrées analogiques se distinguent par :
- une précision de mesure élevée,
- une acquisition de mesures extrêmement rapide,
- l'affaiblissement élevé des parasites et du mode commun
- une source de tension constante permettant de raccorder des capteurs passifs.
Toute une série de mesures assure, en outre, une sécurité de fonctionnement élevée, et cela même en ambiance industrielle sévère. On trouve, parmi ces mesures, des sécurités intégrées comme :
- la surveillance par chien de garde ou
- la surveillance de la tension d'alimentation,
mais surtout des mesures pour améliorer la CEM, comme un nouveau système de blindage.
Chaque entrée offre, notamment, la possibilité de séparer le raccordement du blindage sans avoir recours à un circuit extérieur. La liaison avec la terre de protection est automatiquement établie dès enclenchement du module sur le profilé.

Données commerciales

Code de commande 2724737
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918154233
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer