I/O-moduul - IB ST ZF 24 BAI 2/SF - 2723958

Afbeelding toont de variant IB ST 24 BAI 2/SF

INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 2 ingangen, 0 tot 20 mA, 4 tot 20 mA, 0 tot 10 V, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST analoge ingangsmodulen

Het uitgebreide programma analoge ingangsmodulen voor INTERBUS stelt u in staat voor de meest uiteenlopende toepassingen het optimale product te kiezen.
Alle universele, analoge standaard sensoren met spannings- of stroomsignalen kunnen worden aangesloten. De analoge ingangsmodulen voor INTERBUS kenmerken zich vooral door:
- hoge meetnauwkeurigheid
- zeer snelle meetwaarderegistratie
- zeer goede onderdrukking van differential en common mode storingen
- een constante spanningsbron voor het aansluiten van passieve sensoren.
Verschillende maatregelen garanderen ook onder extreme industriële omstandigheden maximale functionaliteit. Behalve geïntegreerde controlefuncties, zoals
- Watchdog-bewaking van de processor of
- Bewaking van de voedingsspanning, kunt u hierbij vooral denken aan uitgebreide EMC-maatregelen, zoals bijv. een
nieuw afschermingsconcept.
Zo is voor elke ingang een aansluiting voor de afscherming beschikbaar. Verdere verbindingen zijn niet nodig. De verbinding met de aarde wordt automatisch tot stand gebracht zodra het moduul op de montagerail wordt geklikt.
Natuurlijk bieden deze modulen alle typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. de meerdraads aansluittechniek en de steekbare moduulelektronica.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2723958
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918154127
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback