Functiemoduul - IB ST ZF 24 INC/2 - 2723903

De afbeelding toont de variant IB ST 24 INC/2

INTERBUS-ST-positioneermoduul, 2 ingangen voor relatieve encoders, 8 digitale ingangen, 8 digitale uitgangen, 24 V DC, 0,5 A, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Op het positioneermoduul IB ST 24 INC/2 kunnen relatieve encoders direct via D-SUB-connectoren worden aangesloten. Het moduul beschikt over 2 kanalen, die onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Elk kanaal bestaat uit 4 digitale ingangen 24 V DC en 4 digitale uitgangen 24 V DC, 500 mA. In de drie bedrijfsstanden - tellen, wegmeting en positioneren - hebben de in-/uitgangen uiteenlopende functies.
Het moduul beschikt over 2 kanalen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangestuurd. Elk kanaal bestaat uit 4 digitale ingangen 24 V DC en 4 digitale uitgangen 24 V DC, 500 mA.
Aan in-/uitgangen wordt in de drie bedrijfsmodi Tellen, Wegmeting en Positioneren een verschillende betekenis toegekend.
Tellen:
In deze bedrijfsmode is het moduul in staat impulsen poortgestuurd en richtingsafhankelijk (op- resp. neerwaarts) te tellen. Dankzij de mogelijkheid het tellen aan een tijdbasis toe te wijzen (timer), zijn op eenvoudige wijze snelheidsmetingen met relatieve encoders te realiseren. Event-gerelateerd kan per kanaal een uitgang worden aangestuurd.
Wegmeting:
Bij wegmeting worden gewenste gebieden gedefiniëerd waarin uitgangen worden geactiveerd. Bevindt de gemeten waarde zich in dit aangegeven gebied, dan stuurt het moduul de betreffende uitgang aan. Per kanaal zijn vier uitgangen beschikbaar.
Positioneren:
In deze toepassing wordt de gewenste positie van het object ingesteld door het besturingsprogramma. Laat de toepassing dit toe, dan kunnen positiegegevens ook individueel worden opgeslagen (254 per kanaal).Stuurgegevens als richting en snelheid worden door de digitale uitgangen aangegeven. Eindstand- en referentieschakelaars worden direct op de digitale ingangen aangesloten.
Besturingsgegevens zoals verplaatsingsrichting en verplaatsingssnelheid worden direct door de digitale uitgangen ter beschikking gesteld.
Eindpositie- en referentieschakelaars worden direct op de digitale ingangen aangesloten.
Het moduul is naar keuze leverbaar met schroef- of veerdrukaansluiting.

Uw voordelen

  • positieregistratie met relatieve encoder
  • aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
  • aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
  • veerdrukaansluiting in insteekveerdruktechniek

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2723903
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918154110
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website