Coupleur de bus - IBS SL IP 24 BK-T - 2723479

Tête de station INTERBUS avec dérivation INTERBUS Loop, 24 V DC, indice de protection IP 67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Tête de station INTERBUS Loop
La tête de station INTERBUS Loop avec son boîtier IP67 s'insère dans le bus interstation et permet ainsi de raccorder des capteurs et des actionneurs à INTERBUS :
- soit directement en tant qu'abonnés INTERBUS Loop,
- soit par l'intermédiaire des modules d'entrées/sorties INTERBUS Loop.

Données commerciales

Code de commande 2723479
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918172008
Poids par pièce (hors emballage) 942,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer