Kopstation - IBS ST 24 BK-RB-T DIO 8/8/3-LK - 2723453

INTERBUS-ST-I/O-kopstation, glasvezelaansluiting, 8 digitale ingangen, 8 digitale uitgangen, 500 mA, met extra D-SUB 9-remotebusaftakking, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-kopstations met extra interfaces (periferie)
Naast de eigenlijke kopstationfuncties zijn in de INTERBUS-I/O-kopstations 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen geïntegreerd. Bovendien kunnen de modulen met maximaal vier INTERBUS-ST-I/O-modulen worden uitgebreid. Alle functies van de kopstations, zoals bijv. het afschakelen van de I/O-modulen van het INTERBUS-netwerk, blijven onbeperkt van kracht.
Deze kopstations zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waar slechts weinig ruimte beschikbaar is of waar slechts enkele I/O's moeten worden verwerkt.
De IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T resp. ....-LK kopstations bieden de mogelijkheid in- en uitgangen naar keuze via de schroefklemmen of met een FLK-systeemconnector aan te sluiten. Hierdoor zijn elektronische vermogensrelais ELR 319 of VARIOFACE-in-/uitgangsmodulen met 14-polige FLK-connectoren eenvoudig aan te sluiten.
De kopstations IBS ST 24 BK RB-T... resp. IBS ST 24 BK RB-LK ... zijn voorzien van een extra remotebusaftakking. Met de remotebusaftakking heeft men weer dezelfde mogelijkheden als met de remotebus. Alle modulen met remotebusinterface kunnen hier worden opgenomen.
Bij alle INTERBUS-kopstations kunnen de extra businterfaces afzonderlijk worden afgeschakeld. Zij verrichten in zekere zin de taken van twee kopstations in het INTERBUS-systeem en worden in de adreslijsten van de engineeringssoftware (CMD) ook zo behandeld.
Let op: bij het opbouwen van de aftakkende bus moet rekening worden gehouden met de door de INTERBUS-controlekaarten ondersteunde topologie.

Uw voordelen

  • extra in-/uitgangen on board
  • extra remote-/localbusaftakking
  • koper- of glasvezelaansluiting
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2723453
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 235 (AX-2011)
GTIN 4017918154554
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website