I/O-moduul - IBS RT 24 AO 4-T - 2723181

INTERBUS-RT-analoog in-/uitgangsmoduul, 4 uitgangen, 24 V DC, 2-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, zonder connectorset

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-RT-moduul met analoge in-/uitgangen
De analoge in-/uitgangsmodulen van de INTERBUS-RT-serie bieden de gebruiker de mogelijkheid gangbare analoge waarden in te lezen en door te geven. Hiervoor zijn drie verschillende uitvoeringen leverbaar:
a) 4 analoge ingangen en 2 uitgangen
Ingangsbereiken:
- Spanning (unipolair/bipolair)
- Stroom (unipolair/bipolair)
- Weerstand
- Temperatuur
Uitgangsbereiken:
- Spanning
- Stroom
b) 8 analoge ingangen
- Spanning (unipolair/bipolair)
- Stroom (unipolair/bipolair)
c) 4 analoge uitgangen
- Spanning
- Stroom
Passieve sensoren kunnen direct door het moduul worden gevoed. De in- en uitgangskanalen worden via INTERBUS direct door de besturing geparametreerd.
De sensoren/actoren worden in 1-, 2-, 3- of 4-draads aansluittechniek direct op het moduul aangesloten, naar keuze met steekbare COMBICON-schroef- of veerdrukklemmen. De afzonderlijke klemmenstroken zijn gecodeerd, zodat verwisselen tijdens het installeren wordt voorkomen.
Door toepassing van deze steekbare klemmen en de D-SUB-connectoren voor het aansluiten van INTERBUS is de bedrading permanent. Doordat alle aansluitingen steekbaar zijn, kan het moduul eenvoudig met slechts enkele handelingen worden vervangen.
De aardverbinding wordt automatisch tot stand gebracht zodra de modulen op de montagerail worden geklikt of bij montage op de montageplaat.
Voor het doorverbinden van extra potentiaalniveaus zijn bijpassende adapters beschikbaar.
I/O-status- en busdiagnose-LED's geven op elk moment informatie over de toestand van de modulen.
Alle modulen kunnen individueel op het grote coderingsveld worden gecodeerd. De codering kan met de hand, plotter of printer op de uitneembare insteekkaarten worden gerealiseerd. Voor alle moduultypen zijn natuurlijk vervangende coderingsvelden beschikbaar.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2723181
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918141295
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 353,100 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website