Installatie-remotebuskabel - IBS INBC METER/E - 2723152

per meter, Installatie-remotebuskabel, INTERBUS, afgeschermd, PVC/PVC, zwart RAL 9005, 9-draads (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), kleur losse ader: groen-geel, wit-bruin, grijs-roze, rood, blauw, groen/geel, ondergronds

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2723152
Verpakkingseenheid 1 Lengte(s)
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918141288
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 137,600 g
Douanetariefnummer 85444993
Land van herkomst DE (Duitsland)