Controlekaart - IBS S7 300 BC-T - 2721947

Controlekaart voor Siemens SIMATIC® S7- 300-besturingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-controlekaarten voor Siemens SIMATIC S7-300-besturingen
Met de controlekaart IBS S7 300 BC-T kunt u de SIMATIC S7 300-besturingen verbinden met een INTERBUS-systeem.
Bij de controlekaart IBS S7 300 BC-T staan eenvoudige inbedrijfstelling door "plug & play" en eenvoudige bediening op de voorgrond. Door het inschakelen van de voedingsspanning wordt de configuratie van het INTERBUS-systeem ingelezen en gestart.
Het INTERBUS-systeem kan eenvoudig worden geconfigureerd met de IBS CMD software. Deze gegevens kunnen vervolgens worden opgeslagen in het steekbare parametreergeheugen IBS MC FLASH.
De weergave en bewerking van de sensor- en actorgegevens vindt net als bij de systeemeigen in- en uitgangsperiferie plaats in Step 7.
De systeembewaking wordt uitgevoerd door een automatische diagnosefunctie. In het geval van een storing worden de diagnosegegevens weergegeven via LED's op de frontplaat en in een diagnoseregister (ingangswoord van de besturing).
Het INTERBUS-systeem wordt gestuurd door een functieregister. Door het aansturen van uitgangen kunnen diagnose- en sturingsfuncties (zoals in- en uitschakelen resp. overbruggen van deelnemers, diagnosemeldingen wissen, meldingen bevestigen) worden geactiveerd.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2721947
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 118 (AX-2009)
GTIN 4017918132422
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 477,760 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website