Controlekaart - IBS PC 104 SC-T - 2721701

Controlekaart in PC/104-formaat, zonder galvanische scheiding

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-controlekaarten van generatie 4 voor PC's
Met de intelligente controlekaarten IBS PC ISA SC / I-T en IBS PC 104 SC-T zijn voor de PC twee INTERBUS-controlekaarten van generatie 4 beschikbaar. Deze controlekaarten worden in een hogere programmeertaal geprogrammeerd.
De IBS PC 104 SC-T is een software-compatibel variant in het internationaal gestandaardiseerde PC/104-formaat.
Voor de besturingssystemen Windows NT, Windows 95 en DOS zijn drivers beschikbaar, waarmee de toegangskaarten via een eenvoudige interface toegankelijk zijn.
Met de nieuwe, intelligente toepassingsinterface IBS PC SC HLI kunt u heel snel en gemakkelijk krachtige INTERBUS-toepassingen maken met C, C++, Delphi of Visual Basic. Daarbij kan de software IBS CMD SWT G4 worden gebruikt om het INTERBUS-systeem te parametreren door de opname van een exportfilter voor IBS PC SC HLI.
De aangeboden softwarepakketten bieden bovendien een voordelige bestelvariant, bestaande uit controlekaart, handboeken, alle drivers en CMD.

Uw voordelen

  • directe integratie in OPC-gebaseerde visualiseringssystemen via OPC-server
  • externe 24 V DC-voedingsspanning
  • installatie van meerdere kaarten in één PC met bewaking van meerdere INTERBUS-lijnen
  • parametrering en diagnose met Diag+
  • toegang tot hogere programmeertaalapplicaties via HFI
  • toegang tot data van het INTERBUS-systeem en de besturing via visualiseringsstations
  • functiecompatibele drivers
  • INTERBUS-parameterkanaal (PCP) wordt ondersteund
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2721701
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918140670
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 101,100 g
Douanetariefnummer 84733020
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website