I/O-moduul - IB ST ZF 24 AI 4/I - 2721264

Afbeelding toont de variant IB ST 24 AI 4/I

INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 4 galvanisch gescheiden ingangen, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST analoge ingangsmodulen
Het uitgebreide programma analoge ingangsmodulen voor INTERBUS stelt u in staat voor de meest uiteenlopende toepassingen het optimale product te kiezen.
Alle universele, analoge standaard sensoren met spannings-, stroom- of temperatuursignalen kunnen worden aangesloten. De analoge ingangsmodulen voor INTERBUS kenmerken zich vooral door:
- hoge meetnauwkeurigheid
- zeer snelle meetwaarderegistratie
- zeer goede onderdrukking van differential en common mode storingen
- een constante spanningsbron voor het aansluiten van passieve sensoren

Verschillende maatregelen garanderen ook onder extreme industriële omstandigheden maximale functionaliteit. Behalve geïntegreerde controlefuncties, zoals
- Watchdog-bewaking van de processor of
- Bewaking van de voedingsspanning
kunt u hierbij vooral denken aan uitgebreide EMC-maatregelen, zoals bijv. een nieuw afschermingsconcept.
Zo is voor elke ingang een aansluiting voor de afscherming beschikbaar. Verdere verbindingen zijn niet nodig. De verbinding met de aarde wordt automatisch tot stand gebracht zodra het moduul op de montagerail wordt geklikt.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2721264
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918140489
Douanetariefnummer 85176200

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website