Module E/S - IB ST ZF 24 BAO 8/U - 2721251

La figure montre la version IB ST 24 BAO 8/U

Module de sorties analogiques INTERBUS-ST, résolution N/A, 13 bits, 8 sorties, -10 V à +10 V,- 12 V à +12 V, comprenant : Bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST de sorties analogiques standard
Ces modules de sorties à 8 voies, constituent une alternative économique pour les applications comportant un grand nombre d'actionneurs analogiques.
Outre la tension de sortie standard de –10 à +10 V, le module IB ST 24 BAO 8/U propose une plage de sortie étendue de -12 à +12 V.
Si la sortie n'a pas besoin d'une résolution de 12 bits, le module IB ST 24 BAO 8/U-8B offre la possibilité d'économiser la mémoire de l'automate en regroupant deux voies à 8 bits dans un mot de données. Autres caractéristiques :
- Les LED de diagnostic renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement.
- Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette escamotable. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante.
- En cas de panne, il suffit de changer le bloc électronique. Le bloc de jonction passif avec son câblage reste sur le profilé. L'échange peut ainsi s'effectuer en quelques secondes et sans outils.
- Les fusibles sont accessibles de l'extérieur, de sorte qu'un défaut éventuel peut être corrigé en très peu de temps.
La liaison avec la terre de protection est établie directement à travers le profilé.
- On peut utiliser le matériel d'identification habituel (ruban Zack ZB-6 etc.) pour identifier les blocs de jonction.

Données commerciales

Code de commande 2721251
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918140472
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer