I/O-moduul - IB ST ZF 24 BAI 8/I - 2721235

Afbeelding toont de variant IB ST 24 BAI 8/U

INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 8 ingangen, 0 tot 10 V, 0 tot 5 V, 0 tot 25 V, 0 tot 50 V, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST standaard analoge ingangsmodulen
Het uitgebreide programma analoge ingangsmodulen voor INTERBUS stelt u in staat voor de meest uiteenlopende toepassingen het optimale product te kiezen.
Alle universele, analoge standaard sensoren met spannings- of stroomsignalen kunnen worden aangesloten. De analoge ingangsmodulen voor INTERBUS kenmerken zich vooral door:
- hoge meetnauwkeurigheid
- zeer snelle meetwaarderegistratie
- zeer goede onderdrukking van differential en common mode storingen
- een constante spanningsbron voor het aansluiten van passieve sensoren.
Verschillende maatregelen garanderen ook onder extreme industriële omstandigheden maximale functionaliteit. Behalve geïntegreerde controlefuncties, zoals
- Watchdog-bewaking van de processor of
- Bewaking van de voedingsspanning, kunt u hierbij vooral denken aan uitgebreide EMC-maatregelen, zoals bijv. een
nieuw afschermingsconcept.
Zo is voor elke ingang een aansluiting voor de afscherming beschikbaar. Verdere verbindingen zijn niet nodig. De verbinding met de aarde wordt automatisch tot stand gebracht zodra het moduul op de montagerail wordt geklikt.
Natuurlijk bieden deze modulen alle typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. de meerdraads aansluittechniek en de steekbare moduulelektronica.

Uw voordelen

  • standaard signaaltypen (spanning en stroom)
  • 8 analoge stroomingangen
  • aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
  • Temperatuurregistratiemodulen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2721235
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918140458
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 600,000 g
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website