Module E/S - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

La figure montre la version IB ST 24 BAI 8/U

Module d'entrées analogiques INTERBUS-ST, 8 entrées, 0 à 10 V, 0 à 5 V, 0 à 25 V, 0 à 50 V, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST d'entrées analogiques standard
La vaste gamme de modules d'entrées analogiques du système INTERBUS offre un grand choix de produits destinés aux applications les plus diverses.
Ces modules permettent l'acquisition de tous les capteurs analogiques standard sur le marché, avec des signaux de tension ou de courant. Les modules INTERBUS d'entrées analogiques se distinguent par :
- une précision de mesure élevée,
- une acquisition de mesures extrêmement rapide,
- l'affaiblissement élevé des parasites et du mode commun
- une source de tension constante permettant de raccorder des capteurs passifs.
Toute une série de mesures assure, en outre, une sécurité de fonctionnement élevée, et cela même en ambiance industrielle sévère. On trouve, parmi ces mesures, des sécurités intégrées comme :
- la surveillance par chien de garde ou
- la surveillance de la tension d'alimentation, mais surtout des mesures pour améliorer la CEM, comme un nouveau système de blindage.
Chaque entrée offre, notamment, la possibilité de séparer le raccordement du blindage sans avoir recours à un circuit extérieur. La liaison avec la terre de protection est automatiquement établie dès enclenchement du module sur le profilé.
Les modules disposent, bien entendu, de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST comme le raccordement à plusieurs fils, ou le bloc électronique enfichable.

Avantages

  • Types de signaux standard (tension et courant)
  • Modules de détection de température

Données commerciales

Code de commande 2721222
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918140441
Numéro du tarif douanier 85176200

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire